...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Elementos de fixação hidráulicos
Elementos de suporte, fixador de compensação
AMF 6964L - Elemento de suporte, versão com flange, Avanço por ar
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
AMF 6964L - Elemento de suporte, versão com flange, Avanço por ar
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66621
Vertical Mode
Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Nº enc.
BESTNR
Nº Artigo
ARTNR
ficha de catálogo
PDF
Pressão de serviço máximo
BDMAX [bar]
Pressão de funcionamento mín.
BDMIN [bar]
Design e execução
AUSFG
força de aplicação com pressão do ar máx. de 1,7 bar
F1 [N]
Força de suporte de 350 bar
SK [kN]
Curso C
HUB [mm]
Vol.
VOL [cm^3]
Peso
GEW [g]
Diâmetro
A [mm]
B [mm]
Curso
C [mm]
D [mm]
1
2
3
4
66936
6964L-04-2
PDF
350
50
Normal estendido
17.5
4.4
0.0
0.16
255
16.0
49.5
6.5
25.0
66621
6964L-11-2
PDF
350
50
Normal estendido
35.5
11.0
0.0
0.33
665
20.5
61.0
9.5
33.0
66688
6964L-33
PDF
350
50
Normal estendido
89.0
33.4
0.0
1.64
2023
38.0
98.0
12.5
68.5
66704
6964L-55
PDF
350
50
Normal estendido
253.3
55.6
0.0
4.26
4300
51.0
114.0
19.0
76.0
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6964L
Número de encomenda
66621
Shorttext
Elemento de suporte, versão com flange, Avanço por ar
Última alteração
04.12.2025 08:52:20
Unidade
Palavras-chave:
Avanço
Elementos
ar
fixação
hidráulicos
Classificações
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
By Categories
Clamping_Technology A tecnologia de aperto.
Hydraulics Sistema hidráulico
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties